text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító szorítócsap
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
Méretek
lásd a rajzot
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
A központosító feszítőcsappal alapmodulok pozicionálhatók gépasztalokon.
A központosító csapok befoghatók a befogó tokmány felfogókba. A modul helyzete a gép orsója/vezérlése révén definiálható.

Alkalmazható a Weldon, Whistle Notch befogókban és befogó tokmányokban.
Ismétlési pontosság: < 0,021 mm
Pozicionálási pontosság: < 0,049 mm

Lökéscsillapító funkció a géporsó védelmére
Csillapítási löket: 5,4 mm
Figyelem: Az 5,4 mm csillapítási löket túllépése esetében a gép megrongálódása léphet fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak