Dovetail clamping bolt UNILOCK mild steel hardened and black oxid finish 42208-10-240320308
- Nincs szükség rögzítőmenetre a munkadarabban.
- - Alacsony beépítési magasság a fecskefarok kialakításnak köszönhetően.
Sales unit
287,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Fecskefarkú szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D
39,5
D1
32
D2
35,1
H
35
H1
3,2
H2
3,3
H3
3,5
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
8
UNSPSC Code
27112101
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
Description
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK fecskefarkú szorítócsapok alkalmasak munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
A szorítócsap rögzítéséhez nincs szükség menetre, mert ez a munkadarab fecskefarok kialakítású élével történik.
Akár 15.000 N nagyságú szorítóerők is elérhetők.
A szorítócsapok rögzítésekor a következő meghúzási nyomatékokat kell betartani:
- Alapanyag acél: 55 Nm.
- Alapanyag alumínium: 17 Nm.
Az UNILOCK fecskefarok kialakítású szorítócsapok csak a rögzítőmodul turbó funkciója nélkül alkalmazhatók.
A fecskefarok kialakítású szorítócsapok többszörös becsavarozásánál (középpontos illesztés) figyelembe kell venni a tolófelületek irányát. A B alakú fecskefarok kialakítású szorítócsapoknál a szárirány 90° fokos legyen a tolófelülethez viszonyítva.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
A szorítócsap rögzítéséhez nincs szükség menetre, mert ez a munkadarab fecskefarok kialakítású élével történik.
Akár 15.000 N nagyságú szorítóerők is elérhetők.
A szorítócsapok rögzítésekor a következő meghúzási nyomatékokat kell betartani:
- Alapanyag acél: 55 Nm.
- Alapanyag alumínium: 17 Nm.
Az UNILOCK fecskefarok kialakítású szorítócsapok csak a rögzítőmodul turbó funkciója nélkül alkalmazhatók.
A fecskefarok kialakítású szorítócsapok többszörös becsavarozásánál (középpontos illesztés) figyelembe kell venni a tolófelületek irányát. A B alakú fecskefarok kialakítású szorítócsapoknál a szárirány 90° fokos legyen a tolófelülethez viszonyítva.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Nincs szükség rögzítőmenetre a munkadarabban.
- Alacsony beépítési magasság a fecskefarok kialakításnak köszönhetően.
- Alacsony beépítési magasság a fecskefarok kialakításnak köszönhetően.
Szállítási terjedelem
1x UNILOCK fecskefarok kialakítású szorítócsap rögzítőcsavarral.
Rajzi hivatkozás
1) Egyszeri becsavarozás, elvesző illesztés
2) Többszörös becsavarozás, középpontos illesztés
a) Ellenőrző tengely. Ellenőrzés golyókkal
b) golyók
c) tolófelülethez
2) Többszörös becsavarozás, középpontos illesztés
a) Ellenőrző tengely. Ellenőrzés golyókkal
b) golyók
c) tolófelülethez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.