5 tengelyes szűkítő adapter UNILOCK szerszámacél, rozsdamentes edzett és köszörült 42206-501121
- Munkadarabok befogására és pozícionálására
- Kemény és puha kivitel
- Szabadon hozzáférhető, zavaróélek nélkül
- Edzett és köszörült funkcionális felületek
Mennyiségi egység
326,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kemény
Alak
A
Alaktípus
Központosító Csap
Alaptest
anyaga
szerszámacél, rozsdamentes
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
oxidált
D=Menet
M12X100
H=Magasság
50
H1
27,5
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
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
Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Edzett és köszörült funkcionális felületű alaptest.
Oxidált szorítócsap. Edzett és köszörült funkcionális felületek.
Oxidált szorítócsap. Edzett és köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes szűkítő adapterek kiválóan alkalmasak a munkadarab befogására és pozicionálására. A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra szerelhetők. A szűkítő adapterek kemény kivitelben kaphatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.