5 tengelyes szűkítő adapter unilock szerszámacél 42206-05-336065
Mennyiségi egység
328,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
unilock
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Komponens
anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
78
D=Menet
M36
H=Magasság
65
SW=kulcsnyílás
10
D2
54
H1
25
H2
1
H3
100
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
140
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW1
14
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
Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Alaptest, funkcionális felületek edzettek.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes, csavarmenettel ellátott szűkítő adapter különösen nagyméretű munkadarabok befogására és pozicionálására alkalmas. A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
SW1: belső hatszög kulcsnyílású csatlakozó. A munkadarabba történő felszereléshez távolítsa el a szorítócsapokat, hogy a csatlakozási pont szabadon hozzáférhető legyen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.