text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
unilock
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
78
D=Menet
M30
H=Magasság
60
SW=kulcsnyílás
10
D2
45
H1
25
H2
1
H3
95
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
140
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW1
14
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
Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Alaptest, funkcionális felületek edzettek.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes, csavarmenettel ellátott szűkítő adapter különösen nagyméretű munkadarabok befogására és pozicionálására alkalmas. A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
SW1: belső hatszög kulcsnyílású csatlakozó. A munkadarabba történő felszereléshez távolítsa el a szorítócsapokat, hogy a csatlakozási pont szabadon hozzáférhető legyen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak