text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
D=felfogó
18
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
H
5
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
10
T
10,5
UNSPSC Code
27112101
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítócsapok alkalmasak a munkadarabok és eszközök rögzítésére és pozicionálására.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.

A következő tartóerők lehetségesek az UNILOCK szorítócsapok és az M10,
M12, M16 rögzítőcsavarok kombinálásával:

- tartóerő (M10) 35 000 N
- tartóerő (M12) 50 000 N
- tartóerő (M16) 75 000 N

Más szorítócsapokat is találhat ugyanabban a rendszerméretben a következő tételeknél: NLM 42208, 42210 és 42208 menetes csapokkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought