Szorítócsap UNILOCK edzett acél 42210-16
- Munkadarabok befogására és pozícionálására
- Különböző cseremodulokkal kombinálható szorítócsapok
- Munkadarabok és készülékek befogására és pozícionálására
- Köszörült funkcionális felületek
- Edzett
Mennyiségi egység
95,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
munkadarab rögzítéshez
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Menet
16
D2
21,1
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5-tengelyes rögzítőcsap a munkadarab befogásához és pozicionálásához alkalmas. A rögzítőcsapok összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra adaptálhatók. A rögzítőcsapok illesztőcsavarok (42212, 42213) segítségével csavarozhatók össze a munkadarabbal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.