text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Az 5 tengelyes kiegyenlítő befogómodulok lehetővé teszik a magassági, radiális és szögkiegyenlítést. A befogáskor mind a 3 funkció egyszerre, vagy csak az egyes kiegyenlítési lehetőségek használhatók.

Javasolt az 5 tengelyes kiegyenlítő befogómodult a K1123-as UNILOCK kézi befogómodullal együtt használni.
Anyag
Alaptest, nemesíthető acél.
Szorítócsap, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Szorítócsapok működési felületei, köszörült.
További információk
Ez a kiegyenlítő feszítőmodul kizárólag a 42211-05 szorítógolyóval együtt használható.
Műszaki adatok
- Tartóerő Z irányban: 1 500 N.
- Tartóerő X / Z irányban: 1 000 N.
- Magassági kiegyenlítés: ± 2 mm.
- Radiális kiegyenlítés: ± 1 mm.
- Szögkiegyenlítés: ± 10°.
Accessory
42211-05Szorítógolyók.
42784 UNILOCK kézi befogómodulok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought