text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes illesztőcsavar
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
munkadarab rögzítéshez
Alaptest anyaga
nemesíthető acél
Alaptest felülete
hardened and oxidised
D1=Menet
M12x1,75
D=szárátmérő
16
D2
20,9
Kivitel
alátéttel
L
40,5
L1
28
L2
9,5
L3
8
Meghúzási nyomaték max. Nm
63
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és oxidált felület.
Köszörült illesztés.
További információk
A munkadarab rögzítésére szolgáló UNILOCK 5 tengelyes illesztőcsavarok kiválóan alkalmasak a munkadarabok befogására és pozicionálására. A munkarab rögzítésére szolgáló szorítócsappal ezek az illesztőcsavarok közvetlenül összecsavarozhatók a munkadarabbal, majd az alapmodulokra vagy felszerelhető modulokra helyezhetők. A becsavarható menet a munkadarab rögzítésére, valamint pozicionálására szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak