5 tengelyes illesztőcsavar UNILOCK edzett acél hardened and oxidised 42213-16101040
- Munkadarabok befogására és pozícionálására
- Szorítócsapokhoz
- Kis becsavarási mélység a munkadarabba
- Munkadarab pozícionálás rövid menettel
Mennyiségi egység
58,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes illesztőcsavar
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
munkadarab rögzítéshez
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
hardened and oxidised
D1=Menet
M10x1,5
D=szárátmérő
16
D2
20,9
Kivitel
alátét nélkül
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
47
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
8
UNSPSC Code
27112101
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és oxidált felület.
Köszörült illesztés.
Köszörült illesztés.
További információk
A munkadarab rögzítésére szolgáló UNILOCK 5 tengelyes illesztőcsavarok kiválóan alkalmasak a munkadarabok befogására és pozicionálására. A munkarab rögzítésére szolgáló szorítócsappal ezek az illesztőcsavarok közvetlenül összecsavarozhatók a munkadarabbal, majd az alapmodulokra vagy felszerelhető modulokra helyezhetők. A becsavarható menet a munkadarab rögzítésére, valamint pozicionálására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.