text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes felszerelhető befogó modul
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
A
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítás nélkül
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
oxidált
H=Magasság
125
Behúzóerő kN
15
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
Rögzítőerő F kN
50
SW
6
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
Nemesíthető acél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Oxidált alaptest és szorítócsap,
edzett és köszörült funkcionális felületetek.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes felszerelhető modulok az alapmodulok és felszerelhető magasítók magasítására szolgálnak.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.
Egyedi igényre
Elfordulás elleni biztosítással
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak