text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes alapmodul
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kettős befogás
Alak
A
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítás nélkül
Terméktípus
lábbal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
oxidált
D=átmérő
80
H=Magasság
125
Behúzóerő kN
15
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
Rögzítőerő F kN
50
SW
6
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint 40/50 mm-es raszterfurat távolságú, M12 rendszerméretű raszterfuratos lemezeken. Alkalmas UNILOCK nullpont befogórendszerhez (UNILOCK szorítócsapokkal). A megfelelő adapter szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogórendszerekre is.
Rajzi hivatkozás
1) lábbal
2) talp nélkül
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak