5 tengelyes alaplemez univerzális befogáshoz edzett acél 42202-25027005021
- Alapelem nagy és súlyos munkadarabokhoz
- Rugalmasan összehangolható a munkadarabbal
- Használható raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon
Mennyiségi egység
720,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes alaplemez
Kivitel 1
univerzális befogáshoz
Kivitel 2
nagy kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
250
H=Magasság
50
L=Hossz
269,5
Méret
SISTEMSKE VELIKOSTI 80MM
Rögzítőfurat
max. M20
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
További információk
Az univerzális befogáshoz alkalmas UNILOCK 5 tengelyes alaplemezek közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint raszterfuratos lemezeken. A stabil kivitelüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak nagy és nehéz munkadarabok alapelemeként. A rögzítőhornyok elrendezése révén rugalmas összehangolás lehetséges a munkadarabbal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.