text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítócsap
Kivitel 1
t-horonyhoz
Kivitel 2
UNILOCK
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Horonyhoz
14
D=Menet
M12
D1
M10
H min.
14
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK T-hornyos központosító feszítőcsapok kiválóan alkalmasak a kettős kézi befogásos alapmodul befogására és pozicionálására. A T-hornyos központosító csapok a T-hornyos gépasztalon pozicionálhatók és rögzíthetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak