5 tengelyes feszítőcsap UNILOCK edzett acél oxidált 42219-225180510
- Edzett
Mennyiségi egység
51,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes feszítőcsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
B
Alaktípus
Feszítőcsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
oxidált
D1=Menet
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
H
5
Méret
Rendszerméret 50MM
SW
8
T
5
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítócsapok kiválóan alkalmasak a munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapokat összecsavarozhatók a cserelemmel, majd a különböző alapmodulokra adaptálhatók.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat összecsavarozhatók a cserelemmel, majd a különböző alapmodulokra adaptálhatók.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.