5 tengelyes szűkítő adapter UNILOCK edzett acél 42218-251081
- Munkadarabok befogására és pozícionálására
- Kemény kivitel
- Szabadon hozzáférhető, zavaróélek nélkül
- Edzett és köszörült funkcionális felületek
Mennyiségi egység
159,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kemény
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
25
D
50
D1
20
D2
12
D3
8,5
D4
13,3
G
M8
H1
12
H2
8,2
Méret
Rendszerméret 50MM
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
Rozsdamentes szerszámacél.
Kivitel
Edzett és köszörült funkcionális felületek.
Egyrészes alaptest és szorítócsap.
Egyrészes alaptest és szorítócsap.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes szűkítő adapterek kiválóan alkalmasak a munkadarab befogására és pozicionálására.
A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető befogó modulra szerelhetők.
Az 50-es rendszerméretű szűkítő adapter továbbá kombinálható a 80-as rendszermérettel.
A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető befogó modulra szerelhetők.
Az 50-es rendszerméretű szűkítő adapter továbbá kombinálható a 80-as rendszermérettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.