5 tengelyes felszerelhető befogó modul UNILOCK edzett acél oxidált 42217-0501
- Alapmodulok és bővítőmodulok magasítására
- Ideális kisebb munkadarabok befogásához
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Elfordulás elleni biztosítás
- Edzett és köszörült funkcionális felületek
Mennyiségi egység
464,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes felszerelhető befogó modul
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
B
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
oxidált
D=átmérő
50
H=Magasság
50
Behúzóerő
kN
10
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Méret
Sistemske velikosti 50MM
SW
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
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5-tengelyes felszerelhető befogó modulok az alapmodulok és felszerelhető magasítók magasítására szolgálnak.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.
Az 50 mm-es rendszerméretű felszerelhető befogó modul továbbá kombinálható a 80 mm-es rendszermérettel.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 kN
- rögzítőerő (M10) 25.000 kN
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.
Az 50 mm-es rendszerméretű felszerelhető befogó modul továbbá kombinálható a 80 mm-es rendszermérettel.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 kN
- rögzítőerő (M10) 25.000 kN
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.