5 tengelyes alapmodul UNILOCK edzett acél oxidált 42215-12050601
- Nullpont befogórendszer
- Ideális kisebb munkadarabok befogásához
- Kézi működtetés
- Zavaróél nélküli 5 oldali megmunkálás
- 80 mm-es rendszermérettel kombinálható
Mennyiségi egység
566,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes alapmodul
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
B
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
oxidált
D=átmérő
50
H=Magasság
50
Behúzóerő
kN
10
H1
17,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Méret
Sistemske velikosti 50MM
SW
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5-tengelyes alapmodulok, rendszerméret 50, közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint raszterfuratos lemezeken. Az 50-es rendszerméretű alapmodul továbbá kombinálható a 80-as rendszermérettel. Kisebb munkadarabok egyszerűen befoghatók a moduláris befogó rendszerrel.
Illeszkedik az UNILOCK nullpont befogórendszerhez, amely D=18 mm-es UNILOCK szorítócsappal rendelkezik.
A megfelelő szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogó rendszerekre is.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Illeszkedik az UNILOCK nullpont befogórendszerhez, amely D=18 mm-es UNILOCK szorítócsappal rendelkezik.
A megfelelő szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogó rendszerekre is.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.