5 tengelyes alapmodul UNILOCK edzett acél oxidált 42216-000750
- Nullpont befogórendszer
- Ideális kisebb munkadarabok befogásához
- Kézi működtetés
- Zavaróél nélküli 5 oldali megmunkálás
Mennyiségi egység
833,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5 tengelyes alapmodul
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kettős befogás
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
oxidált
D=átmérő
50
H=Magasság
75
Behúzóerő
kN
10
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Méret
Sistemske velikosti 50MM
SW
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK kettős befogású, 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokra, valamint raszterfuratos lemezekre.
Az alapmodul keskeny kivitelének köszönhetően min. 40 mm-es raszterfurat távolságtól kezdve rögzíthető.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Az alapmodul keskeny kivitelének köszönhetően min. 40 mm-es raszterfurat távolságtól kezdve rögzíthető.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.