text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-horonyanyag
Kivitel 1
ékes szorító esetén
Alak
A
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
30
H=Magasság
33
L=Hossz
28
Alábbiakhoz
rögzített pofák egyoldalú
B1
40
D Belső menet
M14x1,5
H1
14,95
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
72
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
További információk
A T-horonyanyákat a többszörös befogó rendszerhez igazították.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Kullanım
A T-horonyanyákat a befogósínben a megfelelő helyzetbe tolják.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
Előnyök
Az A/C alak esetében a befogósínekben lévő T-horonyanyák nagyon csekély vezetési holtjátékkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a rögzített ütközők oldalirányban is meg vannak vezetve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak