T-Slot key for wedge clamps tool steel tempered and ground 41505-17-05012262
- Befogáshoz és rögzítéshez befogósíneken
- Köszörült kivitel a befogósínben
- További vezetés a rögzített ütközőkhöz
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Sales unit
7,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Slot key
Version 1
for wedge clamps
Form
B
Main
material
tool steel
Surface finish
body
tempered and ground
B=Width
18,5
H=Height
18
L=Length
26
B1
26
D
Internal
thread
M12
H1
9,5
Suitable for
double-sided wedge clamp
UNSPSC Code
31161508
suitable for
system width
50
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
További információk
A T-horonyanyákat a többszörös befogó rendszerhez igazították.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Kullanım
A T-horonyanyákat a befogósínben a megfelelő helyzetbe tolják.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
Előnyök
Az A/C alak esetében a befogósínekben lévő T-horonyanyák nagyon csekély vezetési holtjátékkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a rögzített ütközők oldalirányban is meg vannak vezetve.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.