T-horonyanyag ékes szorító esetén szerszámacél nemesített és barnított 41505-17-05010241
- Befogáshoz és rögzítéshez befogósíneken
- Köszörült kivitel a befogósínben
- További vezetés a rögzített ütközőkhöz
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Mennyiségi egység
10,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-horonyanyag
Kivitel 1
ékes szorító esetén
Alak
A
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
19
H=Magasság
22
L=Hossz
24
Alábbiakhoz
rögzített pofák egyoldalú
B1
26
D
Belső
menet
M10
H1
9,95
UNSPSC Code
31161508
a következő
rendszerszélességhez:
50
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
További információk
A T-horonyanyákat a többszörös befogó rendszerhez igazították.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Kullanım
A T-horonyanyákat a befogósínben a megfelelő helyzetbe tolják.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
Előnyök
Az A/C alak esetében a befogósínekben lévő T-horonyanyák nagyon csekély vezetési holtjátékkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a rögzített ütközők oldalirányban is meg vannak vezetve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.