text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Többszörös befogó rendszer
Kivitel 1
csupasz
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
50
D6=Menet
M5
D7=Menet
M6
D=furat
25
H=Magasság
75
L=Hossz
300
NF = rögzített pofák száma
3
NK = szorítóékek száma
2
NW = munkadarabok száma
4
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
F hengeres fejű csavar DIN 912
M10x30
G hengeres fejű csavar DIN 912
M12x25
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L max.
50,5
L min.
44,5
L1
96
L2
200
L7
44
Meghúzási nyomaték max. Nm
50
Szorítóerő max. kN
20
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.

Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
Műszaki adatok
Rendszerszélesség 50
Maximális szorítóerő: 20 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 50 Nm

Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 30 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 65 Nm

Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 40 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 100 Nm
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Szállítási terjedelem
1x szorítóék
A szorítóékek és a rögzített pofák száma a rendszermérettől függ (lásd a táblázatot).
Accessory
Szorítócsapok 42208.
Hengeresfejű csavarok 07160.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought