text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Multi-clamping system
Version 1
serrated
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
B=Width
50
D6=Thread
M5
D7=Thread
M6
D=bore
25
H=Height
75
L=Length
700
NF = Quantity Fixed jaw
3
NK = Quatity Wedge clamp
2
NW = Quantity Workpieces
4
Clamping force max. kN
20
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
F Socket head screw DIN 912
M10x30
G cap screw DIN 912
M12x25
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L max.
50,5
L min.
44,5
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L5
560
L6
600
L7
44
Tightening torque max. Nm
50
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.

Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
Műszaki adatok
Rendszerszélesség 50
Maximális szorítóerő: 20 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 50 Nm

Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 30 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 65 Nm

Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 40 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 100 Nm
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Universal and flexible.
For small and large batch sizes.
Large components can also be clamped next to each other on several multiple clamping systems.
Scope of delivery
1x clamping rail
The number of wedge clamps and fixed jaws is dependent on the system size (see table).
Accessory
Clamping pin 42208.
Cap screws 07160.
Shoulder screws 07533-12045 / 07533-16055.
Seating ledges 41505.
Attachment jaws with machining allowance 41505-02.
Attachment jaws with prism 41505-04.
Workpiece stop 41505-10.
Spacer 41505-12.
Clamping claw set 41505-15.
T-slot nut 41505-17.
T-slot key 03240.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak