text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Többszörös befogó rendszer
Kivitel 1
bordázott
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
50
D6=Menet
M5
D7=Menet
M6
D=furat
25
H=Magasság
75
L=Hossz
400
NF = rögzített pofák száma
3
NK = szorítóékek száma
2
NW = munkadarabok száma
4
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
F hengeres fejű csavar DIN 912
M10x30
G hengeres fejű csavar DIN 912
M12x25
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L max.
50,5
L min.
44,5
L1
96
L2
200
L3
288
L4
300
L7
44
Meghúzási nyomaték max. Nm
50
Szorítóerő max. kN
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.

Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
Műszaki adatok
Rendszerszélesség 50
Maximális szorítóerő: 20 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 50 Nm

Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 30 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 65 Nm

Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 40 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 100 Nm
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Szállítási terjedelem
1x szorítóék
A szorítóékek és a rögzített pofák száma a rendszermérettől függ (lásd a táblázatot).
Accessory
Szorítócsapok 42208.
Hengeresfejű csavarok 07160.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak