Többszörös befogó rendszer bordázott szerszámacél edzett és köszörült 41510-20-07270002
- Többszörös befogó rendszer munkadarabokhoz
- Különböző méretű munkadarabok befogása
- Gyors átalakítás egyszeres befogásról többszörös befogásra
Mennyiségi egység
2 472,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Többszörös befogó rendszer
Kivitel 1
bordázott
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
72
D6=Menet
M6
D7=Menet
M6
D=furat
25
H=Magasság
112
L=Hossz
700
NF =
rögzített pofák
száma
1
NK =
szorítóékek
száma
2
NW =
munkadarabok
száma
2
D1
16
D2
26
D3
16
D4
17,5
D5
11
F
hengeres fejű csavar
DIN 912
M14X1,5X50
G
hengeres fejű
csavar DIN 912
M16x40
H1
72
H2
40
H3
15
H4
23,5
L
max.
93
L
min.
86
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L5
560
L6
600
L7
40
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
60
Szorítóerő
max. kN
25
UNSPSC Code
31162800
Z
hengeres fejű
csavar DIN 912
M16X50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.
Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.
Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
Műszaki adatok
Rendszerszélesség 50
Maximális szorítóerő: 15 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 55 Nm
Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 25 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 60 Nm
Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 35 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 85 Nm
Maximális szorítóerő: 15 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 55 Nm
Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 25 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 60 Nm
Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 35 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 85 Nm
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Szállítási terjedelem
- 1x befogósín.
- 3x egyoldalú szorítóék.
- 1x ES rögzített pofa.
- 3x egyoldalú szorítóék.
- 1x ES rögzített pofa.
Accessory
Szorítócsapok 42208.
Hengeresfejű csavarok 07160-10X30.
Hengeresfejű csavarok 07160-12X25.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
Hengeresfejű csavarok 07160-10X30.
Hengeresfejű csavarok 07160-12X25.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.