Támasztóléc többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41505-050175
- A munkadarab befogási mélységének beállítására
- A munkadarabok gyors felszerelése az azonos támaszmagasságnak köszönhetően
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Sales unit
11,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
49,5
D=belső átmérő
6
H=Magasság
17
L=Hossz
5
B1
30
H1
12,3
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
50
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A munkadarab különböző befogási mélységeit a támasztólécekkel lehet beállítani.
Kullanım
A támasztólécek felcsavarozhatók az ES és DS rögzített pofákhoz, valamint a szorítóékekhez.
Előnyök
A munkadarabok gyors felszerelése a többszörös befogórendszeren. A munkadarabok azonos befogási mélysége a köszörült támasz magasságának köszönhetően.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.