text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítótalp
Kivitel 1
Készlet
Kivitel 2
többszörös befogórendszerhez
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
50
H=Magasság
28
L=Hossz
40
B1
27
B2
8
D DIN 912 csavarhoz
M16
H1
14
Horonyszélesség
18
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
72/100
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült támasztófelületek (HRC 32).
További információk
A szorító talp készlettel a befogósínek a gépasztal bármely pontján rögzíthetők.
Kullanım
A szorító talp készletet a gépasztal T-hornyába helyezzük, és a befogósín megfelelő helyzetébe toljuk. Rögzítés hengeresfejű csavarral.
Előnyök
A szorító talp készlet a többszörös befogó rendszerek egyéb rögzítési módjai mellett is használható.
Szállítási terjedelem
4x szorító talp.
4x belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavar a DIN 912 szerint.
4x anya T-horonyhoz a DIN 508 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought