Szorítóék rögzített pofával edzett acél edzett és foszfátozott 41501-05-0720416
- Nagy szorítóerőkhöz
- Nagy ismétlési pontosság
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Sales unit
355,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
with fixed jaw
Version 2
single sided
Form
D
Form definition
with machining allowance
Main
material
mild steel
Surface finish
body
hardened and phosphated
B=Width
72
H=Height
39,7
B1
44
B3
8H7
C
hole for
DIN 912 cap screw
M16
Clamping
force
max. kN
50
D
Internal
thread
M6
D1
M6
G
cap screw
DIN 912
M16x50
H1
21,3
H3
3,5
L
max.
103
L
min.
95
L1
4
Tightening
torque
max. Nm
150
UNSPSC Code
31162800
Z
cap screw
DIN 912
M16X40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltétpofákhoz nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
Ezek a szorítóékek csak a 41500 szorítósínnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Előnyök
A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósín oldalskálája és a rögzített pofa révén.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.