text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
rögzített pofával
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
C
Alaktípus
5 mm-es lépcső
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és foszfátozott
B=Szélesség
50
H=Magasság
25
B1
30
B3
5H7
C Átmenő furat hengeres fejű csavarhoz DIN 912
M12
D Belső menet
M5
D1
M6
G hengeres fejű csavar DIN 912
M12x30
H1
12,5
H2
5
H3
3,5
L max.
77
L min.
71
L1
2,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
85
Szorítóerő max. kN
30
UNSPSC Code
31162800
Z hengeres fejű csavar DIN 912
M12x25
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
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltétpofákhoz nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
Ezek a szorítóékek csak a 41500 szorítósínnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Előnyök
A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósín oldalskálája és a rögzített pofa révén.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak