Szorítóék rögzített pofával edzett acél edzett és foszfátozott 41501-05-1000116
- Nagy szorítóerőkhöz
- Nagy ismétlési pontosság
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Mennyiségi egység
454,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
rögzített pofával
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
A
Alaktípus
sima
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és foszfátozott
B=Szélesség
100
H=Magasság
42,6
B1
64
B3
10H7
C
Átmenő furat
hengeres fejű csavarhoz DIN 912
M16
D
Belső
menet
M8
D1
M8
F
hengeres fejű csavar
DIN 912
M14X1,5X50
H1
21,6
H3
5
L
max.
111,5
L
min.
101,5
L1
4,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
150
Szorítóerő
max. kN
50
UNSPSC Code
31162800
Z
hengeres fejű
csavar DIN 912
M16X40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltétpofákhoz nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
Ezek a szorítóékek csak a 41500 szorítósínnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Előnyök
A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósín oldalskálája és a rögzített pofa révén.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.