text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Workpiece stop
Version 1
for multi-clamping system
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised and ground
B=Width
25
H=Height
15
L=Length
55
B1
14
B2
9
D Internal thread
M8
H1
8,5
L1
45
L2
11,5
L3
16
R
5
UNSPSC Code
31162800
suitable for system width
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és síkköszörült (HRC 32).
További információk
A többszörös befogórendszerhez tartozó munkadarab ütközővel a munkadarabok oldalirányban pozicionálhatók.
Kullanım
Az ütköző oldalirányban rögzíthető a rögzített pofák mindkét felületén.
Előnyök
Rugalmasan állítható hosszfuraton keresztül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought