text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feltétpofa
Kivitel 1
rögzített pofához, egyoldalas, kétoldalas
Kivitel 2
prizmával
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
72
H=Magasság
40
L=Hossz
82,45
B1
44
B2
8
D
62
D1 DIN 912 csavarhoz
M6
L1
35
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
72
max. befogási átmérő
110
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55).
További információk
A prizmás feltét pofákat kör keresztmetszetű munkadarabok rögzítésére használják. A hátsó hosszanti horonynak köszönhetően ezek pontosan illeszthetők az ES és DS rögzített pofákhoz.
Kullanım
A feltét pofákat prizmával az ES és DS rögzített ütközőkre kell csavarozni.
Előnyök
A kör keresztmetszetű munkadarabok nagy ismétlési pontossággal rögzíthetők a prizmás feltét pofák segítségével.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak