Feltétpofa rögzített pofához, egyoldalas, kétoldalas szerszámacél edzett és köszörült 41505-04-05070
- Kör keresztmetszetű munkadarabok vízszintes befogásához
- Rögzíthető rögzített pofákra
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Mennyiségi egység
78,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feltétpofa
Kivitel 1
rögzített pofához, egyoldalas, kétoldalas
Kivitel 2
prizmával
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
50
H=Magasság
25
L=Hossz
54,98
B1
30
B2
5
D
42
D1
DIN 912
csavarhoz
M5
L1
23,5
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
50
max.
befogási átmérő
70
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55).
További információk
A prizmás feltét pofákat kör keresztmetszetű munkadarabok rögzítésére használják. A hátsó hosszanti horonynak köszönhetően ezek pontosan illeszthetők az ES és DS rögzített pofákhoz.
Kullanım
A feltét pofákat prizmával az ES és DS rögzített ütközőkre kell csavarozni.
Előnyök
A kör keresztmetszetű munkadarabok nagy ismétlési pontossággal rögzíthetők a prizmás feltét pofák segítségével.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.