text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
DS rögzített pofa
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Alak
C
Alaktípus
lépcsős
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
100
D1=Belső menet
M8
D3=Hengeres fejű csavar
M14x1,5x50
H=Magasság
43
L=Hossz
70
B1
64
B2
26
D Belső menet
M8
H1
22
H2
5
Horonyszélesség
10
L1
2
L2
35
L3
30
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
100
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
Az oldalsó rögzítőfuratokat a munkadarab ütközőinek rögzítésére használják. A szorítófelületeken található két csavarlyukkal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarabok optimális befogási mélysége érdekében.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A DS rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Nagyobb megmunkálási erővel történő megmunkálásokhoz előnyösebb két rögzítőcsavarral ellátott rögzített pofákat használni.
Előnyök
A befogósínek és a rögzített pofák oldalán található skála segítségével pontosan be lehet állítani a rögzített ütközők helyzetét.
Szállítási terjedelem
DS rögzített pofa.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak