DS rögzített pofa többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41502-05-0504423
- Ütközők befogósíneken való befogáshoz
- Alakzáró kapcsolat precíziós fogak révén
- Széles kivitel, nehéz forgácsolás
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Mennyiségi egység
95,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
DS rögzített pofa
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Alak
C
Alaktípus
lépcsős
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
50
D1=Belső menet
M6
D3=Hengeres fejű csavar
M10x30
H=Magasság
25
L=Hossz
44
B1
30
D
Belső
menet
M5
H1
12,5
H2
2
Horonyszélesség
5
L1
2
L2
24
L3
18
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
50
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
Az oldalsó rögzítőfuratokat a munkadarab ütközőinek rögzítésére használják. A szorítófelületeken található két csavarlyukkal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarabok optimális befogási mélysége érdekében.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A DS rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Nagyobb megmunkálási erővel történő megmunkálásokhoz előnyösebb két rögzítőcsavarral ellátott rögzített pofákat használni.
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Nagyobb megmunkálási erővel történő megmunkálásokhoz előnyösebb két rögzítőcsavarral ellátott rögzített pofákat használni.
Előnyök
A befogósínek és a rögzített pofák oldalán található skála segítségével pontosan be lehet állítani a rögzített ütközők helyzetét.
Szállítási terjedelem
DS rögzített pofa.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.