text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
DS Fixed jaw
Version 1
for multi-clamping system
Form
A
Form definition
smooth
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
B=Width
100
D1=Internal thread
M8
D3=Cap screw
M14x1,5x50
H=Height
43
L=Length
70
B1
64
B2
26
D Internal thread
M8
H1
22
L2
35
L3
30
Slot width
10
UNSPSC Code
31162800
suitable for system width
100
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
Az oldalsó rögzítőfuratokat a munkadarab ütközőinek rögzítésére használják. A szorítófelületeken található két csavarlyukkal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarabok optimális befogási mélysége érdekében.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A DS rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken.
Nagyobb megmunkálási erővel történő megmunkálásokhoz előnyösebb két rögzítőcsavarral ellátott rögzített pofákat használni.
Advantages
The lateral scale on the clamping rails and the fixed jaws allows precise positioning of the fixed stops.
Scope of delivery
DS fixed jaw.
Fastening screw.
Slot key.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak