Szorítósín többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41500-050400
- Többszörös befogórendszer munkadarabokhoz
- Különböző méretű munkadarabok befogása
- Gyors átalakítás egyszeres befogásról többszörös befogásra
Mennyiségi egység
774,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítósín
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
50
D=furat
25
H=Magasság
50
L=Hossz
400
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M6
D7
M6
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
L1
96
L10
50
L2
200
L3
288
L4
300
L7
1,5
L8
0,5
L9
100
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
50
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
-
Kullanım
Több különböző hosszúságú befogósín szerelhető egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.