Szorítósín többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41500-050300
- Többszörös befogórendszer munkadarabokhoz
- Különböző méretű munkadarabok befogása
- Gyors átalakítás egyszeres befogásról többszörös befogásra
Sales unit
645,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping rail
Version 1
for multi-clamping system
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
B=Width
50
D=bore
25
H=Height
50
L=Length
300
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M6
D7
M6
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
L1
96
L10
50
L2
200
L7
1,5
L8
0,5
L9
100
UNSPSC Code
31162800
suitable for
system width
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
-
Kullanım
Több különböző hosszúságú befogósín szerelhető egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.