Szorítópofák puha acél 41194-15-3703
- Egyénileg megmunkálható
Mennyiségi egység
142,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
puha
Kivitel 2
készlete
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
42
D=átmérő
M12
H=Magasság
54
L=Hossz
125
B1
12,7
D1
19
D2
13
H1
4,2
H2
3
H3
38
L1
63,5
L2
30,75
L3
19,03
UNSPSC Code
27112100
VPE
3
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
3 vagy 4 szorítópofából álló készlet.
A puha szorítópofák tetszés szerint megmunkálhatók saját befogási kontúrok és átmérők kialakításához.
A puha szorítópofák tetszés szerint megmunkálhatók saját befogási kontúrok és átmérők kialakításához.
Anyag
Acél.
Kivitel
puha.
További információk
A 3 pofából álló szorítópofa-készlet csak a 41194 stacionárius, 3 pofás tokmányokhoz alkalmas.
A 4 pofából álló szorítópofa-készlet csak a 41194-10 stacionárius, 4 pofás tokmányokhoz alkalmas.
A 4 pofából álló szorítópofa-készlet csak a 41194-10 stacionárius, 4 pofás tokmányokhoz alkalmas.
Előnyök
A puha szorítópofák mindkét szorítóoldalon megmunkálhatók és megfordíthatóan szerelhetők.
Accessory
41194 stacionárius 3 pofás tokmány
41194-10 stacionárius 4 pofás tokmány
41194-10 stacionárius 4 pofás tokmány
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.