text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
puha
Kivitel 2
készlete
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
26
D=átmérő
M8
H=Magasság
37
L=Hossz
73
B1
7,94
D1
14
D2
9
H1
3,5
H2
3
H3
25
L1
38,1
L2
17,45
L3
12,68
UNSPSC Code
27112100
VPE
3
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
3 vagy 4 szorítópofából álló készlet.

A puha szorítópofák tetszés szerint megmunkálhatók saját befogási kontúrok és átmérők kialakításához.
Anyag
Acél.
Kivitel
puha.
További információk
A 3 pofából álló szorítópofa-készlet csak a 41194 stacionárius, 3 pofás tokmányokhoz alkalmas.
A 4 pofából álló szorítópofa-készlet csak a 41194-10 stacionárius, 4 pofás tokmányokhoz alkalmas.
Előnyök
A puha szorítópofák mindkét szorítóoldalon megmunkálhatók és megfordíthatóan szerelhetők.
Accessory
41194 stacionárius 3 pofás tokmány
41194-10 stacionárius 4 pofás tokmány
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak