Stacionárius, 4 pofás tokmány szorítópofákkal acél 41194-10-380
- Lapos kivitel
- Fúró- és marógépekhez
- Nagy pontosságú
- Rugalmas alkalmazás
Mennyiségi egység
2 142,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Stacionárius, 4 pofás tokmány
Kivitel 1
szorítópofákkal
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
B=Szélesség
380
D=átmérő
260
H=Magasság
85
L=Hossz
310
SW=kulcsnyílás
23
B1
310
B2
40
B3
274
B4
117
B5
31,2
B6
40,6
Befogási tartomány
Belső
90-265
Befogási tartomány
Külső
10-265
D1
100
G
hengeres
fejű csavarhoz
M16
H1
25
H2
56
H3
7
H4
15
H5
15
L1
22
L2
274
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
156
R
135
Szorítóerő
F
kN
25
UNSPSC Code
27112100
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzített 4-pofás tokmányok különösen alkalmasak fúró- és marógépeken a munkadarab centrikus befogására. Az akár kemény, vagy puha kivitelű szorítópofák rugalmas elrendezésének köszönhetően a különböző méretű és formájú munkadarabok mind belülről, mind kívülről problémamentesen befoghatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
Támasztófelületek, alaptest köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
További információk
Ügyeljen a számozásra a szorítópofák behelyezésekor.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
Előnyök
A centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Szállítási terjedelem
Szorítókulcs.
Rajzi hivatkozás
1) megfordítható szorítópofák
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
Accessory
41194-15 acél, puha szorítópofák
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.