text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Stacionárius, 4 pofás tokmány
Kivitel 1
szorítópofákkal
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett
B=Szélesség
250
D=átmérő
160
H=Magasság
65
L=Hossz
200
SW=kulcsnyílás
17
B1
200
B2
28
B3
174
B4
82
B5
23
B6
27,9
Befogási tartomány Belső
62-162
Befogási tartomány Külső
5-162
D1
55
G hengeres fejű csavarhoz
M12
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
L1
18
L2
174
Meghúzási nyomaték max. Nm
93
R
83
Szorítóerő F kN
18
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzített 4-pofás tokmányok különösen alkalmasak fúró- és marógépeken a munkadarab centrikus befogására. Az akár kemény, vagy puha kivitelű szorítópofák rugalmas elrendezésének köszönhetően a különböző méretű és formájú munkadarabok mind belülről, mind kívülről problémamentesen befoghatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
Támasztófelületek, alaptest köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
További információk
Ügyeljen a számozásra a szorítópofák behelyezésekor.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
Előnyök
A centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Szállítási terjedelem
Szorítókulcs.
Rajzi hivatkozás
1) megfordítható szorítópofák
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
Accessory
41194-15 acél, puha szorítópofák
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak