Stacionárius, 3 pofás tokmány szorítópofákkal acél 41194-370
- Lapos kivitel
- Fúró- és marógépekhez
- Nagy pontosságú
- Rugalmas alkalmazás
Mennyiségi egység
2 047,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Stacionárius, 3 pofás tokmány
Kivitel 1
szorítópofákkal
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
B=Szélesség
40
D=átmérő
370
H=Magasság
80
SW=kulcsnyílás
14
B1
18
B2
118
B3
31,3
B4
40,6
Befogási tartomány
Belső
86-290
Befogási tartomány
Külső
15-300
D1
305
D2
250
D3
105
D4
285
D5
M12
H1
22
H2
59
H3
5
H4
15
H5
15
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
186
Szorítóerő
F
kN
44
UNSPSC Code
27112100
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
A rögzített 3-pofás tokmányok különösen alkalmasak fúró- és marógépeken a munkadarab centrikus befogására. Az akár kemény, vagy puha kivitelű szorítópofák rugalmas elrendezésének köszönhetően a különböző méretű és formájú munkadarabok mind belülről, mind kívülről problémamentesen befoghatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
Támasztófelületek, alaptest köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
További információk
Ügyeljen a számozásra a szorítópofák behelyezésekor.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
Előnyök
A centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Szállítási terjedelem
Szorítókulcs.
Rajzi hivatkozás
1) megfordítható szorítópofák
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
Accessory
41194-15 szorítópofák acél, puha
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.