Anyag
Műanyag.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A SOLIDClean tisztítópropeller a rögzítési pont tisztítására szolgál. A forgácsok, forgácslerakódások és hűtővíz maradványok könnyen és hatékonyan eltávolíthatók.
Mind száraz megmunkálás, mind hűtő-kenő folyadék felhasználásával történő megmunkálás után a SOLIDClean a víz és forgács továbbhordását a minimumra csökkenti. Különösen az automatizált folyamatoknál nélkülözhetetlen!
Mind száraz megmunkálás, mind hűtő-kenő folyadék felhasználásával történő megmunkálás után a SOLIDClean a víz és forgács továbbhordását a minimumra csökkenti. Különösen az automatizált folyamatoknál nélkülözhetetlen!
Anyag
Műanyag.
További információk
A SOLIDClean tisztítópropeller a kereskedelemben kapható 20 mm-es befogótokmányokban vagy Weldon felfogókban használható.
A SOLIDClean tisztítópropeller, normál szerszámként, a szerszámgép tárában helyezkedik el és a CNC-programon keresztül automatikusan cserélődik.
A levegővel történő tisztítási folyamat előtt a munkadarabok és az eszközök hűtőfolyadékkal leöblíthetők, miközben az orsó áll.
Mozgassa a SOLIDClean tisztítópropellert (az óramutató járásával egyező irányban) megfelelő távolságban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zavaró kontúrok és ezáltal az ütközés veszélye az orsó gyorsulásakor (szárnyak kinyílnak) és leállításakor (szárnyak záródnak) dinamikusan változik.
Tartson mindig megfelelő távolságot a munkadarabtól.
Kérjük, hogy a SOLIDClean tisztítópropellert kizárólag zárt fülkével rendelkező szerszámgépekben és zárt gépajtó mellett használja. A sérült szárnyak cserélhetők, ehhez megfelelő pótalkatrész-készletet kínálunk.
A SOLIDClean tisztítópropeller, normál szerszámként, a szerszámgép tárában helyezkedik el és a CNC-programon keresztül automatikusan cserélődik.
A levegővel történő tisztítási folyamat előtt a munkadarabok és az eszközök hűtőfolyadékkal leöblíthetők, miközben az orsó áll.
Mozgassa a SOLIDClean tisztítópropellert (az óramutató járásával egyező irányban) megfelelő távolságban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zavaró kontúrok és ezáltal az ütközés veszélye az orsó gyorsulásakor (szárnyak kinyílnak) és leállításakor (szárnyak záródnak) dinamikusan változik.
Tartson mindig megfelelő távolságot a munkadarabtól.
Kérjük, hogy a SOLIDClean tisztítópropellert kizárólag zárt fülkével rendelkező szerszámgépekben és zárt gépajtó mellett használja. A sérült szárnyak cserélhetők, ehhez megfelelő pótalkatrész-készletet kínálunk.
Működési mód
1. Öblítés
Ha lehetséges, először öblítse le a forgácsot a belső szerszámhűtésről és az álló orsóról.
2. Szárítás
Gyorsítsa fel az orsót két lépésben. Kezdje 1500 fordulat/perc fordulatszámmal. Ezután gyorsítsa fel az orsót a kívánt és megengedett munkasebességre.
A SOLIDClean tisztítópropeller már a közepes fordulatszám-tartományban is hatékonyan tisztít
Ha lehetséges, először öblítse le a forgácsot a belső szerszámhűtésről és az álló orsóról.
2. Szárítás
Gyorsítsa fel az orsót két lépésben. Kezdje 1500 fordulat/perc fordulatszámmal. Ezután gyorsítsa fel az orsót a kívánt és megengedett munkasebességre.
A SOLIDClean tisztítópropeller már a közepes fordulatszám-tartományban is hatékonyan tisztít
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.