text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofa fogazott előtétpofával
Kivitel 1
SOLIDGrip 77
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B
77
H
13
H1
24
H2
27
L
26,5
UNSPSC Code
31162800
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
SOLIDGrip szorítópofák, fogazott vagy sima lépcsős előtétpofával cseréhez.

Szállítás párosával.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
Szállítási terjedelem
- 2 db. SOLIDGrip szorítópofa, fogazott vagy sima lépcsős előtétpofával.
Accessory
Kérésre a szorítópofák sima felületei volfrám-karbid bevonattal is kivitelezhetők. Ez növeli a szorítóerőt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak