text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
SOLIDGrip MAXX
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B
125
H
18
H1
29
H2
34
H3
91
L
72
Szorítóerő F kN
36
Tightening torque Nm
180
UNSPSC Code
31161508
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
SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogók munkadarabok alakzáró befogására. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben.

A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó két alaptestből, egy orsócsapágyból, egy orsóból, továbbá két befogópofából áll, amelyek a kívánt befogási tartományban igény szerint összeállítható.

A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogók használatakor nincs szükség előzetes dombornyomásra.

Szállítás párosával.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
Szállítási terjedelem
- 2 db. SOLIDGrip MAXX Szorítópofa fogazott előtétpofával.
Accessory
- SOLIDGrip MAXX alaptestek 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX orsócsapágyak 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX orsók 41207-20.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought