Középpontjelző eszköz SOLIDStamp acél edzett 41221-99
Mennyiségi egység
215,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Középpontjelző eszköz
Kivitel 1
SOLIDStamp
Kivitel 2
dombornyomó állomáshoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
UNSPSC Code
23161514
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
Az alkatrész ütközők nélküli behelyezéséhez a SOLIDGrip központosító befogóba az opcionálisan kapható középpontjelző eszköz használható.
A munkadarabon lévő jelölést a SOLIDGrip központosító befogó közepén a ”0” jelre kell helyezni. A munkadarabon további ütközőre nincs szükség.
A munkadarabon lévő jelölést a SOLIDGrip központosító befogó közepén a ”0” jelre kell helyezni. A munkadarabon további ütközőre nincs szükség.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
1. lépés: Helyezze a középpontjelző eszközt (2) a dombornyomó szánra (1). Győződjön meg róla, hogy a hengeres szeg beakad-e a középső zsebbe.
2. lépés: Rögzítse a középpontjelző eszközt (2) a csavarok (3) segítségével szilárdan a dombornyomó szánra (1).
2. lépés: Rögzítse a középpontjelző eszközt (2) a csavarok (3) segítségével szilárdan a dombornyomó szánra (1).
Accessory
41219 Dombornyomó állomás SOLIDStamp.
41220 Dombornyomó pofák SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
41220 Dombornyomó pofák SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.