text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis centric vice
Version 1
SOLIDGrip 125
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
125
B1
125
B2
96
Clamping force F (kN)
20
D
20
H
89
H1
57
H2
75
H3
86
H4
22
L
210
L1 max.
125
L2 max.
205
SW
15
Size
96
Tightening torque Nm
100
Travel S
125
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók a munkadarabok alakzáró rögzítéséhez. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben. A nyersdarabok külön, a központosító befogón kívül, elvégzett előzetes dombornyomása révén a befogóeszközben nincs szükség nagy erőkifejtésre. Ily módon az összes erőigényes folyamat nem a befogóeszközben, hanem a dombornyomó állomáson történik, ezáltal a központosító befogókban erőátvitelre és hasonlókra nincs szükség. Ez azt jelenti, hogy a SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók kompakt és szinte zavaró kontúrok nélkül alakíthatók ki. A tisztán mechanikus működtetés éppoly egyszerű, mint amennyire elegendő, mivel az alakzáró rögzítésnek köszönhetően csupán minimális szorítóerőre van szükség, maximális rögzítés mellett.

A funkciónak megfelelő kialakítással a gyakorlatban a lehető legnagyobb haszon érhető el. A hangsúly a hozzáférhetőségre, a kezelhetőségre és a sokoldalúságra irányul.

A SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók különböző tartozékok alkalmazásával a munkadarabok befogása mellett sok más befogási feladatra is használhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
A rögzítő meghúzásához mindig használjon nyomatékkulcsot.
Vegye figyelembe az adott rögzítő maximális meghúzási nyomatékát.
Kullanım
- Alkalmas a SOLIDPoint 96-höz.
- Befogás dombornyomó technológiával vagy sima felületekkel.
- A pofák mindkét oldala használható.
Előnyök
- SOLIDGrip szorítópofák menetes furatokkal.
- Korrózióvédelem a felületek utóoxidálásával.
- Megfogóhorony az egyszerűbb kezeléshez és az automatikus felfogáshoz.
- Jobb forgács- és vízelvezetés.
- Rögzítőperem a közvetlen rögzítéshez.
- Áttekinthető skálabeosztás.
- Kopásálló orsóbevonat.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók nullpont rögzítőcsapokkal.
Egyedi igényre
- Kérésre a szorítópofák sima felületei volfrám-karbid bevonattal is kivitelezhetők. Ez növeli a szorítóerőt.
- SOLIDGrip csereorsók.
Accessory
- SOLIDGrip 125 - Pofaszélesség 77 mm Szorítópofák fogazott előtétpofával 41206.
- SOLIDGrip 125 - Pofaszélesség 125 mm Szorítópofák fogazott / sima lépcsős előtétpofával 41207.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak