Prizmás pofák acél 41092-10-125
- Kör keresztmetszetű munkadarabok befogására
- Vízszintesen és függőlegesen bedolgozott prizma
- Edzett
Mennyiségi egység
181,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmás pofák
Kivitel 2
edzett
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
20
L=Hossz
125
D
8-38
H
43
UNSPSC Code
31161508
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Prizmás pofák kerek profilú anyagok, csövek, rudak, profilok stb. befogásához. A prizma vízszintes és függőleges irányban van beigazítva.
A következőhöz: 41091-125470
A következőhöz: 41091-125470
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.